AVPB, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat

003H6444

AVPB PN25 15/1,6 0,2-1,0 navoj povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.54 Kilogram
Neto težina 3.54 Kilogram
Zapremina 11.002 Liter
EAN 5702421539637

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB PN25 15/1,6 0,2-1,0 navoj povrat
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
dPb virtuelno 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Dif. prit. i ograničivač protoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 1.6 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Da
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.2 bar
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Protok [m3/h] [Max] 0.9 m³/h
Protok [m³/h] 0.86 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVPB
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 3/4 A
Verzija montaže Povrat
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality