Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003H6223 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Spoljni navoj, G 1 3/4 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Spoljni navoj, G 1 3/4 A
003H6223
AVP-F PN16 32/10 0,2 navoj povrat AV
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|