Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003G5572 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/190000/ID384036914164-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
![AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/190000/ID384036914164-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G5572
Pressure independent control valve
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|