PCV-VFG 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Prirubnica

003G1506

Komplet za sklap. PCV-VFG21 PN16 200/450 prirubnica

Detalji o proizvodu

Bruto težina 265 Kilogram
Neto težina 265 Kilogram
Zapremina 547.2 Liter
EAN 5702421813690

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Komplet za sklap. PCV-VFG21 PN16 200/450 prirubnica
Dimenzija ventila DN 200
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.2
Faktor kavitacije 100% 0.15
Faktor kavitacije 25% 0.31
Faktor kavitacije 50% 0.25
Faktor kavitacije 75% 0.2
Funkcija PCV komplet za sklapanje
Grupa proizvoda Pilot - controlled valves
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 450 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4313
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal za zaptivanje EPDM
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 15 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.5 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj vretena Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 200 mm
Regulacioni odnos 550:1
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip PCV-VFG 21
Tipovi priključka Prirubnica
Veličina pogona [cm2] 630 cm²
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality