Čaure za potapanje, PN 40, Za vrstu proizvoda: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Nerđajući čelik

003G1412

Čaura za potapanje, AFT, R1Z, SS, PN40

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.619 Kilogram
Neto težina 0.36 Kilogram
Zapremina 10.416 Liter
EAN 5710104011523

 

Contain batteries No
Description Čaura za potapanje, AFT, R1Z, SS, PN40
Dužina [mm] 401 mm
Grupa proizvoda Accessories - SAC
Klasa pritiska PN 40
Materijal Nerđajući čelik
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] 16 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] 16 bar
Prečnik [mm] 24 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Immersion pockets
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka R1" DIN2999
Za vrstu proizvoda AFT

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality