Impulsne cevi, 1 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFQ, DN 250

003G1350

Impulsne cevi za AFQ PN16 250

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.343 Kilogram
Neto težina 0.343 Kilogram
Zapremina 2.592 Liter
EAN 5702421812006

 

Contain batteries No
Description Impulsne cevi za AFQ PN16 250
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Accessories - SAC
Materijal Nerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AF IMPULSE TUBES (3)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] 250 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] 250 mm
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] 16 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] 16 bar
Prečnik [mm] 10 mm
SCIP dosije br. a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Impulse tubes
Veličina priključka G 1/4
Za dimenzije ventila DN 250
Za vrstu proizvoda AFQ

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality