Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFQ, DN 15; DN 20

003G1338

Impulsne cevi za AFQ PN40 15/20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.223 Kilogram
Neto težina 0.223 Kilogram
Zapremina 0.84 Liter
EAN 5702421811887

 

Contain batteries No
Description Impulsne cevi za AFQ PN40 15/20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Accessories - SAC
Materijal Nerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AF IMPULSE TUBES (2)
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] 20 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] 15 mm
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] 40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] 16 bar
Prečnik [mm] 10 mm
SCIP dosije br. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Impulse tubes
Veličina priključka G 1/4
Za dimenzije ventila DN 15
DN 20
Za vrstu proizvoda AFQ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality