ADA ulje, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1046

AFA OIL PB25 1-5 80 cm2 srebrno

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.917 Kilogram
Neto težina 9.917 Kilogram
Zapremina 25.831 Liter
EAN 5702421808603

 

Boja Silver
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA OIL PB25 1-5 80 cm2 srebrno
Dozvoljeni medijumi Termo oil
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Klasa pritiska PN 25
Materijal tela Čelik, br. mat. 1.0338, cinkovan i žuti hromat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AFD/A
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 5 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 1 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 5 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 1 bar
radni pritisak [bar] [Max] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Prestrujni ventil
SCIP dosije br. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFA Oil
Veličina pogona [cm2] 80 cm²
Verzija montaže Bypass
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality