AFP, PN 16, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm², Žuti

003G1018

AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 žuto

Detalji o proizvodu

Bruto težina 22.742 Kilogram
Neto težina 21 Kilogram
Zapremina 85.932 Liter
EAN 5702421808320

 

Boja Žuti
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 žuto
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator dif. prit.
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Hod [mm] 7 mm
Klasa pritiska PN 16
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AFP/A/B
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.35 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.05 bar
Prečnik [mm] [Max] 250 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
SCIP dosije br. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFP
Veličina pogona [cm2] 630 cm²
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality