AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Žuti

003G1017

AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 žuto

Detalji o proizvodu

Bruto težina 12.632 Kilogram
Neto težina 11.57 Kilogram
Zapremina 49.392 Liter
EAN 5702421808313

 

Boja Žuti
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 žuto
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator dif. prit.
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Hod [mm] 7 mm
Klasa pritiska PN 25
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AFP/A/B
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.7 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
Prečnik [mm] [Max] 250 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
SCIP dosije br. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFP
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality