AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², CRVENI

003G1016

AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 crveno

Detalji o proizvodu

Bruto težina 14.2 Kilogram
Neto težina 13.2 Kilogram
Zapremina 47.88 Liter
EAN 5702421808306

 

Boja CRVENI
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 crveno
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator dif. prit.
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Hod [mm] 7 mm
Klasa pritiska PN 25
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AFP/A/B
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1.5 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.15 bar
Prečnik [mm] [Max] 250 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
SCIP dosije br. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFP
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality