AFA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1011

AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrno

Detalji o proizvodu

Bruto težina 16 Kilogram
Neto težina 16 Kilogram
Zapremina 50.04 Liter
EAN 5702421808252

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Boja Silver
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrno
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Klasa pritiska PN 25
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal tela Čelik, br. mat. 1.0338, cinkovan i žuti hromat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AFD/A
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 1.2 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 0.15 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1.2 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.15 bar
Prečnik [mm] [Max] 250 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Prestrujni ventil
SCIP dosije br. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFA
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Verzija montaže Bypass
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality