AFD, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Žuti

003G1003

AFD PB25 0,5-3 80 cm2 žuto

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.086 Kilogram
Neto težina 6.497 Kilogram
Zapremina 25.668 Liter
EAN 5702421808177

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Boja Žuti
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 0,5-3 80 cm2 žuto
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za redukciju pritiska
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Klasa pritiska PN 25
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal tela Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AFD/A
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 3 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 0.5 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 3 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.5 bar
Prečnik [mm] [Max] 125 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator za redukciju pritiska
SCIP dosije br. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFD
Veličina pogona [cm2] 80 cm²
Verzija montaže Protok
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality