Shows 92 product(s)
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
7 kW 18A:4-6: 354
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
MCD201015T4CV3
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
15 kW 34A:4-6: 354
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
18 kW 42A:4-6: 354
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
22 kW 48A:4-6: 354
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
30 kW 60A:4-6: 354
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
37 kW 75A:4-6: 594
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
45 kW 85A:4-6: 594
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
55 kW 100A:4-6: 594
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
75 kW 140A:4-6: 594
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(C) C-Frame
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
90 kW 170A:4-6: 594
Trofazno 200-440 VAC
Контрола напона: 110/240 VAC ili 440 VAC
(C) C-Frame