FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F6749

Frekventni regulatori
FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AQUA DriveNapredna verzija
(P90K) 90 KW / 125 KS,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP55 / Type 12
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: C2
Profibus DP V1, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 62.08 Kilogram
Neto težina 58.74 Kilogram
EAN 5702427466487

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AQUA Drive
Serija 202 Napredna verzija
Nazivna snaga P90K (P90K) 90 KW / 125 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E55 IP55 / Type 12
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija A0 Profibus DP V1
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta C2 C2
Tipski kod, deo 1 FC-202P90KT4E55H1XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 75 75
Snaga 110% (NO) [KW] 90 90
Visina [mm] 780,0 780,0
Širina bez C opcija [mm] 370,0 370,0
Dubina [mm] 332,0 332,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 332,0 332,0
kVA 123 123
Gubici snage NO [W] 1474 1474
Gubici snage NO [W] 1474 1474
Gubici snage HO [W] 1232 1232
Gubici snage HO [W] 1232 1232
Kontinualna struja (NO) [A] 177 177
Intermitentna struja (NO) [A] 195 195
Kontinualna struja (NO) [A] 160 160
Intermitentna struja (NO) [A] 176 176
Kontinualna struja (HO) [A] 147 147
Intermitentna struja (HO) [A] 220 220
Kontinualna struja (HO) [A] 130 130
Intermitentna struja (HO) [A] 195 195
Calculated Gross Weight [kg] 62.08
Calculated Package Weight 3.34
Calculated Net Weight [kg] 58.74
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-202P90KT4E55H1XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality