FC-202P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8896

Frekventni regulatori
FC-202P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA DriveNapredna verzija
1.1 KW / 1.5 KS,
Trofazno, 380 - 480 VAC,IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-202P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.26 Kilogram
Neto težina 4.39 Kilogram
Zapremina 21.569 Liter
EAN 5702427378759

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AQUA Drive
Serija 202 Napredna verzija
Nazivna snaga P1K1 1.1 KW / 1.5 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A2 A2
Tipski kod, deo 1 FC-202P1K1T4E20H1XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 1.1 1.1
Snaga 110% (NO) [KW] 1.1 1.1
Visina [mm] 268,0 268,0
Širina bez C opcija [mm] 90,0 90,0
Širina sa dve C opcije [mm] 150,0 150,0
Dubina [mm] 205,0 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.08 2.08
Gubici snage NO [W] 58 58
Gubici snage NO [W] 58 58
Gubici snage HO [W] 58 58
Gubici snage HO [W] 58 58
Kontinualna struja (NO) [A] 3 3
Intermitentna struja (NO) [A] 3.3 3.3
Kontinualna struja (NO) [A] 2.7 2.7
Intermitentna struja (NO) [A] 2.97 2.97
Kontinualna struja (HO) [A] 3 3
Intermitentna struja (HO) [A] 4.5 4.5
Kontinualna struja (HO) [A] 2.7 2.7
Intermitentna struja (HO) [A] 4.05 4.05
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Net Weight [kg] 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-202P1K1T4E20H1XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality