Zeigt 9 Produkt(e)
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Transmiter pritiska, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi
Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B711-A3GB04-1
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B311-A1GB04-2