Danfoss DST X800 wire position sensor is developed to ensure a robust and high-performance solution for applications. The stability control of e.g. a crane, telehandler or aerial platform is kept under control with draw wire sensors that determine the withdrawal of lateral stabilizers at different positions; on same applications the draw wire on the boom.
Shows 2 product(s)
Senzor položaja žice, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V
Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 5 pina, Merni opseg [mm]: 1800, Ključ specifikacije: SN1S1800HA1 0033X00
Senzor položaja žice, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA
Električna konekcija: M12 x 1, Veličina električne konekcije: 4 pina, Merni opseg [mm]: 1800, Ključ specifikacije: SM1S1800HA3 0033X00