Prikaži više
CTM 6 LP

Shows 3 product(s)

032F5678

R744, CTM 6, LP 935

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

032F5679

R744, CTM 6, LP 1935

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

032F5693

R744, CTM 6, LP 1435

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1