Prikaži više
CTM 6 HP

Shows 3 product(s)

032F5673

R744, CTM 6, HP 1875

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

032F5674

R744, CTM 6, HP 3875

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

032F5698

R744, CTM 6, HP 2875

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1