Prikaži više
CTM 6 Combi

Shows 3 product(s)

032F5675

R744, CTM 6, HP 1875 LE 600

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

032F5676

R744, CTM 6, HP 3075 LE 200

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

032F5677

R744, CTM 6, HP 2875 LE 400

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1