Regulacioni ventili za temperaturu

Shows 15 product(s)

148H3361

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 40, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Kv vrednost [m³/h]: 30, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3362

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 80, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 80, Kv vrednost [m³/h]: 30, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3399

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 25, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Kv vrednost [m³/h]: 15, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3400

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 25, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Kv vrednost [m³/h]: 15, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3401

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 25, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Kv vrednost [m³/h]: 15, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3402

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 40, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Kv vrednost [m³/h]: 30, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3403

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 40, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Kv vrednost [m³/h]: 30, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3404

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 40, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Kv vrednost [m³/h]: 30, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3405

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 40, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 40, Kv vrednost [m³/h]: 30, Maks. radni pritisak [bar]: 40

148H3406

Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 50, Čelik

Veličina ulazne konekcije [mm]: 50, Kv vrednost [m³/h]: 36, Maks. radni pritisak [bar]: 40

View: