Prikaži više
EVT

Shows 3 product(s)

068F0600

Solenoidni ventil, EVT 1.2, Funkcija: NC

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.05, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Bakar, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18

068F0601

Solenoidni ventil, EVT 2.0, Funkcija: NC

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.1, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Bakar, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18

068F0611

Solenoidni ventil, EVT 3.0, Funkcija: NC

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.23, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Bakar, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18