Shows 32 product(s)

067B4002

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, 12 mm, LEM, ODF, 16.00 mm

Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 12, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 16.00

067B4003

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, 12 mm, LEM, ODF, 22.00 mm

Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 12, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 22.00

067B4004

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, 12 mm, LEM, ODF, 16.00 mm

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 12, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 16.00

067B4005

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, 12 mm, LEM, ODF, 22.00 mm

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 12, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 22.00

067B4007

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, LEM, ODF

Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

067B4008

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, LEM, ODF

Smer: Ravni, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

067B4009

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, LEM, ODF

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

067B4010

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, LEM, ODF

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

067B4011

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, LEM, ODF

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

067B4012

Telo ventila za ekspanzioni ventil, TEH, LEM, ODF, 16 mm, LEM, ODF, 22.00 mm

Smer: Ugaono, Korišćeno za proizvod: TE 5, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 16, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza[mm]: 22.00

Prikaži: