Prikaži više
T2 / TE2

Shows 200 product(s)

068Z3073

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R23

Opseg temperature [°C]: -90 - -65, MOP tačka [°C]: -60, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

068Z3074

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R23

Opseg temperature [°C]: -90 - -55, MOP tačka [°C]: -50, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

068Z3174

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R23

Opseg temperature [°C]: -70 - -40, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

068Z3206

Termostatski ekspanzioni ventil, T 2, R22/R407C

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068Z3207

Termostatski ekspanzioni ventil, T 2, R22/R407C

Opseg temperature [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068Z3208

Termostatski ekspanzioni ventil, T 2, R22/R407C

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068Z3209

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R22/R407C

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

068Z3210

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R22/R407C

Opseg temperature [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

068Z3211

Termostatski ekspanzioni ventil, TE 2, R22/R407C

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

068Z3224

Termostatski ekspanzioni ventil, T 2, R22/R407C

Opseg temperature [°C]: -40 - -5, MOP tačka [°C]: 0, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

Prikaži: