Prikaži više
MCHE D2100-C

Shows 2 product(s)

021U0341

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D2100-C, Industrijsko pakovanje

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 2.1, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121

021U0510

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D2100-C, Višestruko pakovanje

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 2.1, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121