Prikaži više
MCHE D1400-C

Shows 2 product(s)

021U0084

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1400-C, Višestruko pakovanje

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 14.8, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121

021U0091

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1400-C, Industrijsko pakovanje

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 14.8, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121