Prikaži više
MCHE D1200-C

Shows 2 product(s)

021U0082

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1200-C, Višestruko pakovanje

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 4.9, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121

021U0089

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1200-C, Industrijsko pakovanje

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 4.9, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121