Fan speed controller XGE stabilizes condensing pressure by changing condenser’s fan speed. The controller reduces fan noise and saves energy in low ambient conditions. Widespread usage in refrigeration and air conditioning units. Extensive performance testing under different conditions and strict quality control procedures ensure trouble free operation for many years. Compact size, reduced weight and high degree of protection means that it can be mounted directly on refrigeration lines. Panel mounting also possible. Easy adjusting made by the turn of a setting screw situated on the top surface. Specially designed heat dissipation radiator ensures no overheating and extended lifetime. XGE-EC version for EC fan motors.
Shows 13 product(s)
Kontroler brzine ventilatora, XGE-4C
Fabričko podešavanje [bar]: 19, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka tipa: XGE-4C
Kontroler brzine ventilatora, XGE-4CI
Fabričko podešavanje [bar]: 19, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka tipa: XGE-4CI
Kontroler brzine ventilatora, XGE-4CB
Fabričko podešavanje [bar]: 19, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka tipa: XGE-4CB
Kontroler brzine ventilatora, XGE-2C
Fabričko podešavanje [bar]: 8, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 18, Oznaka tipa: XGE-2C
Kontroler brzine ventilatora, XGE-EC
Fabričko podešavanje [bar]: 19, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka tipa: XGE-4SI-E
Kontroler brzine ventilatora, XGE-6C
Fabričko podešavanje [bar]: 28, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 7, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 22, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 39, Oznaka tipa: XGE-6C
Kontroler brzine ventilatora, XGE-4M
Fabričko podešavanje [bar]: 19, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka tipa: XGE-4M
Kontroler brzine ventilatora, XGE-4MB
Fabričko podešavanje [bar]: 19, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka tipa: XGE-4MB
Kontroler brzine ventilatora, XGE-EC
Fabričko podešavanje [bar]: 8, P opseg maks. [bar]: 4.5, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 18, Oznaka tipa: XGE-2S-E
Kontroler brzine ventilatora, XGE-EC
Fabričko podešavanje [bar]: 19, P opseg maks. [bar]: 6, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka tipa: XGE-4S-E