Loptaste slavine, JIP-WW, RB, prirubnica prenosa, Redukovani otvor, PN 25, DN 300, Zavaren

065N0167

JIP-WW DN300 PN25 GF L660 H440

Detalji o proizvodu

Bruto težina 210 Kilogram
Neto težina 150 Kilogram
Zapremina 560.88 Liter
EAN 5702421650424

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WW DN300 PN25 GF L660 H440
Dimenzija ventila DN 300
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina [mm] 660 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Uključeno/isključeno
Grupa proizvoda Ball valves
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 9100 m³/h
Materijal krajeva za varenje Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal lopte ventila Nerđajući čelik
Materijal tela Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal tela ventila Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik, npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / br. mat. 1.4306
Materijal za plombiranje konusa/sedišta PTFE+C
Materijal za plombiranje vretena PTFE/grafit
Odobrenje po standardu EN 12266 deo 1 P10-P11-P12 i deo 2 F20
PED direktiva 97/23/EEC modul H1
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 25 bar
Orijentacija montaže Sve
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 180 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -40 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip JIP-WW, RB, Gear flange
Tipovi priključka Zavaren
Ugao rotacije [°] 90 °
Visina do vrha vretena [mm] 6545 mm
Vrsta prirubnice reduktora F16
Vrsta rada Pogonska prirubnica
Vrsta ventila Redukovani otvor

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality