Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
082H5007 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AME 13 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 13 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm AME 13 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/109754/ID324751795084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 13 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm AME 13 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/109754/ID324751795084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 13 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
082H5007
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, modulacioni aktuator sa SD sigurnosnom funkcijom za AB-QM DN 10-32
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|