BZ is a solenoid coil with ATEX / IECEx approval, applicable for zone 1 and 2 Ex environments. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves
Shows 2 product(s)
Špulna za solenoid, BZ120C, Kabl, 9 m, Višestruko pakovanje
Špulna za solenoid, Tip: BZ120C, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Konekcija špulne: Kabl, Veličina aktuatora: 13.5 mm
Špulna za solenoid, BZ240C, Kabl, 9 m, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Kabl, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65