Prikaži više
BI

Shows 4 product(s)

018Z8585

Špulna za solenoid, BI240C, Kabl, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

018Z8586

Špulna za solenoid, BI230C, Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

018Z8591

Špulna za solenoid, BI240C, Kabl, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67