Rezervni delovi i pribor za prekidače

Shows 108 product(s)

017-401366

Dodaci za prekidače, AIR COLLECTOR

AIR COLLECTOR, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

017-420166

Dodaci za prekidače, Komplet držača senzora

Oznaka tipa: Komplet držača senzora, Isporučeni delovi: 4x nosača kabla, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

017-420366

Dodaci za prekidače, Klema senzora

Oznaka tipa: Klema senzora, Korišćeno za proizvod: RT; KP, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

017-420466

Dodaci za prekidače, Stezna traka

Oznaka tipa: Stezna traka, Isporučeni delovi: 1x šraf 4x20, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

017-420566

Dodaci za prekidače, Redukcioni priključak

Redukcioni priključak, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 5

017-421666

Dodaci za prekidače, Džep senzora

Oznaka tipa: Džep senzora, Korišćeno za proizvod: RT; KP, Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]: 465, Tip ulazne konekcije pritiska: G, Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]: 1/2, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

017-421966

Dodaci za prekidače, Redukcioni priključak

Redukcioni priključak, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 5

017-422966

Dodaci za prekidače, Welding nipple

Welding nipple, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 5

017-425166

Dodaci za prekidače, Seal screw for RT

Seal screw for RT, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

017-436066

Dodaci za prekidače, Zaštita sa kapom za RT

Zaštita sa kapom za RT, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Prikaži: