Prikaži više
TD 1 / TDE 1

Shows 88 product(s)

068N5601

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

Opseg temperature [°C]: -25 - 20, Kapaciteti dizne [kW]: 0.46, Kapaciteti dizne [TR]: 0.13, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5602

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 0.46, Kapaciteti dizne [TR]: 0.13, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5603

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R290

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 0.87, Kapaciteti dizne [TR]: 0.25, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5604

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

Opseg temperature [°C]: -25 - 20, Kapaciteti dizne [kW]: 0.46, Kapaciteti dizne [TR]: 0.13, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5607

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R290

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 1.27, Kapaciteti dizne [TR]: 0.36, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5608

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

Opseg temperature [°C]: -25 - 20, Kapaciteti dizne [kW]: 0.7, Kapaciteti dizne [TR]: 0.2, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5609

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R404A

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 1.13, Kapaciteti dizne [TR]: 0.32, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5612

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

Opseg temperature [°C]: -25 - 20, Kapaciteti dizne [kW]: 0.7, Kapaciteti dizne [TR]: 0.2, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5614

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 0.7, Kapaciteti dizne [TR]: 0.2, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

068N5615

Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 0.7, Kapaciteti dizne [TR]: 0.2, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

Prikaži: