Konfiguriši proizvod

iC2-Micro Frequency Converter

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(IC2-30) iC2-30
(FA) Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
(02) 200-240 V AC
(E20) IP20/Otvoreni tip
(+ACXX) Bez integrisanog čopera za koč
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Bez prilagođavanja
(+ECXXX) Najnovija objavljena verzija
(MA01C) MA01c
(K75) 0.75 kW/1 HP
(IC2-30FA1N02-04A2E20F4) IC2-30FA1N02-04A2E20F4
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA1N02-04A2E20F4) IC2-30FA1N02-04A2E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.000) 1
(1.200) 1,2
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fabrika DK
(B902) B902