Konfiguriši proizvod

VLT® Midi Drive FC 280

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Three phase 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Čoper za kočenje
(X) Bez displeja
(C) Zaštitni premaz na PCB
(X) Bez opcija na strani napaj.
(X) Bez adaptacije A
(X) Bez adaptacije B
(X) Standardni jezički paket
(AL) Intergr. PROFINET karta
(K3) K3
(FC-280P7K5T4E20H1BXC) FC-280P7K5T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(4.900) 4,9
(4.600) 4,6
(24.8) 24.8
(24.8) 24.8
(15.5) 15.5
(14) 14
(192.8) 192.8
(10.7) 10.7
(7.5) 7.5
(272.5) 272.5
(115.0) 115.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fabrika DK
(FC-280P7K5T4E20H1BXC) FC-280P7K5T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401