Konfiguriši proizvod

iC7 Sine-wave Filter

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(OF7S1) Sinusni filter
(-S) Frekventni pretvarači
(-AN) Hlađenje vazduhom, pasivno
(-25) 200-500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) Nema
(S1A04) Sinusni filter IP20 velič. 04
(OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20) OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) Globalni (standardni)
(30.900) 30,9
(25.200) 25,2
(B901) (B901) Fabrika DK