Konfiguriši proizvod

iC7 Sine-wave Filter

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(OF7S1) Sinusni filter
(-S) Frekventni pretvarači
(-AN) Hlađenje vazduhom, pasivno
(-25) 200-500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) Nema
(S1A02) Sinusni filter IP20 velič. 02
(OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20) OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) Globalni (standardni)
(6.100) 6,1
(5.400) 5,4
(B901) (B901) Fabrika DK