Scroll compressor, SZ100S4VC
SZ100-4VM
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Greutate brută | 70.84 Kilogram |
Greutate netă | 65 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424053277 |
Greutate brută | 70.84 Kilogram |
Greutate netă | 65 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424053277 |
Agenți frigorifici |
R134a R404A R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 8 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Şurub 4,8 mm |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 21 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 48 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Curent maxim de funcționare [MOC] | 18 A |
Denumire produs dosar SCIP | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Description | SZ100-4 |
Diametru [mm] | 254 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] | 566 kg |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 33 bar |
HP testare [bar] [Max] | 32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 98 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 1140 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 950 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 19 A |
Model number | SZ100S4VC |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8552036b |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 1.48 Ohm |
RLA | 13.6 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Tip | SZ100 |
Tip de racord | Brazat |
TS max. lateral inferior | 54 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 440 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 13 L |
Volum lateral superior | 1.1 L |
Volum măturat [cm3] | 127.2 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 8.5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 3.25 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 142 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 465 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 707 mm |
Înălțime totală [mm] | 508 mm |
Agenți frigorifici |
R134a R404A R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 8 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Şurub 4,8 mm |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 21 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 48 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Curent maxim de funcționare [MOC] | 18 A |
Denumire produs dosar SCIP | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Description | SZ100-4 |
Diametru [mm] | 254 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] | 566 kg |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 33 bar |
HP testare [bar] [Max] | 32 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 98 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 1140 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 950 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 19 A |
Model number | SZ100S4VC |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8552036b |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 1.48 Ohm |
RLA | 13.6 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Tip | SZ100 |
Tip de racord | Brazat |
TS max. lateral inferior | 54 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 440 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 13 L |
Volum lateral superior | 1.1 L |
Volum măturat [cm3] | 127.2 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 8.5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 3.25 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 142 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 465 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 707 mm |
Înălțime totală [mm] | 508 mm |