Agenți frigorifici |
R22 |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată |
1 |
Capacitatea condensatorului A |
35 µF |
Capacitatea condensatorului B |
100 µF |
Capacitatea condensatorului Capacitatea |
20 µF |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindru |
1 |
Cod de configurație |
Unic |
Conexiuni alimentare electrică |
Papuc |
Controlul capacității |
Viteză fixă |
Culoare |
Albastru |
Cuplu de montare [Nm] |
15 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] |
30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] |
15 Nm |
Cuplu putere [Nm] |
3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] |
50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] |
3 Nm |
Description |
MT040-1 |
Diametru [mm] |
224 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] |
5/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] |
1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] |
1 1/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] |
1 in |
Economizor |
nu |
Egalizare ulei |
SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat |
Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MT |
Fază |
1 |
Fiting standard |
Rotolock |
Fitinguri expediate |
Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Frecvență [Hz] |
60 |
Gauge port HP |
NU EXISTĂ |
Gauge port LP |
Schrader |
Grad de protecție IP |
IP55 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] |
28 kg |
Grupă de produse |
Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] |
25 bar |
HP testare [bar] [Max] |
30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucțiuni expediate |
Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] |
25 bar |
LP testare [bar] [Max] |
25 bar |
LRA |
99 A |
Lungime cu ambalaj [mm] |
330 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] |
295 mm |
Manșon fiting |
ODF |
Material conexiune absorbție |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
34 A |
Model number |
MT40JH1NVE |
Montare sticlă |
Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/1/60 |
Nr. dosar SCIP |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Număr de porniri per oră [Max] |
12 |
Număr schemă |
8501020e |
Observație fiting |
(expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MT |
Protecție motor |
Protector suprasarcină intern |
Referință ulei |
160P |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] |
1.87 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] |
0.54 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] |
208-230/1/60 |
Tehnică de brand |
Compresor reciprocare |
Tehnologie |
Reciprocare |
Tensiune condensator A [V] |
440 V |
Tensiune condensator B [V] |
330 V |
Tensiune condensator C [V] |
440 V |
Testare dif. [bar] [Max] |
30 bar |
Tip |
MT040 |
Tip de racord |
Rotolock |
TS max. lateral inferior |
50 °C |
TS max. lateral superior |
150 °C |
TS min. lateral inferior |
-35 °C |
TS min. lateral superior |
-35 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulei expediat |
Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment |
MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] |
187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] |
208 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] |
253 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] |
230 V |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volum lateral inferior |
7.5 L |
Volum lateral superior |
0.3 L |
Volum măturat [cm3] |
67.89 cm³ |
Vâscozitate [cP] |
32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] |
2.5 kg |
Încărcătură de ulei [L] |
0.95 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] |
263 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] |
68 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] |
385 mm |
Înălțime totală [mm] |
356 mm |