Agenți frigorifici |
R22 |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată |
1 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindru |
4 |
Cod de configurație |
Unic |
Conexiuni alimentare electrică |
Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității |
Viteză fixă |
Culoare |
Albastru |
Cuplu de montare [Nm] |
50 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] |
30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] |
15 Nm |
Cuplu putere [Nm] |
3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] |
50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] |
3 Nm |
Description |
MT144-7 |
Diametru [mm] |
352 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] |
1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] |
3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] |
1 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] |
1 1/4 in |
Economizor |
nu |
Egalizare ulei |
SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat |
Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MT |
Fază |
3 |
Fiting standard |
Rotolock |
Fitinguri expediate |
Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Frecvență [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
NU EXISTĂ |
Gauge port LP |
Schrader |
Grad de protecție IP |
IP54 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] |
72 kg |
Grupă de produse |
Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] |
25 bar |
HP testare [bar] [Max] |
30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucțiuni expediate |
Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] |
25 bar |
LP testare [bar] [Max] |
25 bar |
LRA |
90 A |
Lungime cu ambalaj [mm] |
570 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] |
400 mm |
Manșon fiting |
ODF |
Material conexiune absorbție |
- |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
MT144HV7AVE |
Montare sticlă |
Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
500/3/50 575/3/60 |
Nr. dosar SCIP |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Număr de porniri per oră [Max] |
12 |
Număr schemă |
8504011e |
Observație fiting |
(expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MT |
Protecție motor |
Protector suprasarcină intern |
Referință ulei |
160P |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] |
2.04 Ohm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] |
500/3/50 575/3/60 |
Tehnică de brand |
Compresor reciprocare |
Tehnologie |
Reciprocare |
Testare dif. [bar] [Max] |
30 bar |
Tip |
MT144 |
Tip de racord |
Rotolock |
TS max. lateral inferior |
50 °C |
TS max. lateral superior |
150 °C |
TS min. lateral inferior |
-35 °C |
TS min. lateral superior |
-35 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulei expediat |
Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment |
MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] |
450 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] |
517 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] |
500 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] |
575 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] |
550 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] |
632 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] |
500 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] |
575 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volum lateral inferior |
31 L |
Volum lateral superior |
1.2 L |
Volum măturat [cm3] |
241.87 cm³ |
Vâscozitate [cP] |
32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] |
10 kg |
Încărcătură de ulei [L] |
3.9 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] |
233 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] |
125 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] |
720 mm |
Înălțime totală [mm] |
540 mm |