DEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V

69811537

Application: Other heating

Detalii produs

Greutate brută 15 Kilogram
Greutate netă 14.85 Kilogram
Volume 75.348 Liter
EAN 5703464010626

 

Adâncime [mm] 420 mm
Adâncime pachet [mm] 390 mm
Aplicație Other heating
Aprobare CE
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece 1
CE evaluated Yes
COD UNSPSC 40101604
Compania certificatoare CE
Contain batteries No
Descrierea produselor DEVItemp™
Description DEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Garanție [An] 2
Grupă de produse Other Heating Products
In scope of WEEE Yes
Lungime [m] 0.42 m
Lățime [mm] 410 mm
Lățime pachet [mm] 420 mm
Protecție UV Da
Tensiune alimentare [V] CA 400 V
Tip DEVItemp™
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Înălțime [mm] 435 mm
Înălțime pachet [mm] 460 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality