A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
În cazul în care continuați, veți fi conectat și redirecționat către magazinul Danfoss principal.
Dacă continuați, veți fi deconectat de la magazinul dvs. Danfoss și direcționat către magazinul selectat.
Sunteți deconectat deoarece nu aveți credențiale pentru a cumpăra în țara selectată.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 16 product(s)
DEVIcell 5m² 10 buc.
Application: Floor heating
DEVIcell 2m² 4 buc.
DEVItronic™, 15 W, Tensiune alimentare [V] CA: 12 - 48, 75 mm
Application: Other heating
DEVItronic™, 15 W, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 240, 75 mm
DEVItronic™, 70 W, Tensiune alimentare [V] CA: 240, 142 mm
Vizualizați: