DEVItronic™, 40 W, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 240, 250 mm
60802253
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Application: Other heating
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Application: Other heating
Greutate brută | 0.82 Kg |
Greutate netă | 0.812 Kg |
Volume | 1.425 Liter |
EAN | 5703435010600 |
Greutate brută | 0.82 Kg |
Greutate netă | 0.812 Kg |
Volume | 1.425 Liter |
EAN | 5703435010600 |
Adâncime [mm] | 33 mm |
Adâncime pachet [mm] | 285 mm |
Aplicație | Other heating |
Aprobare | CE |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 55 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Descrierea produselor | DEVItronic™ |
Description | DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP55 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garanție [An] | 2 |
Grupă de produse | Other Heating Products |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [m] | 0.03 m |
Lățime [mm] | 116 mm |
Lățime pachet [mm] | 125 mm |
Protecție UV | Da |
Putere de încălzire [W/m] | 40 W |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 110 V |
Tip | DEVItronic™ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vopsea colorată | Negru |
Warranty type | 2-year product warranty |
Înălțime [mm] | 250 mm |
Înălțime pachet [mm] | 40 mm |
Adâncime [mm] | 33 mm |
Adâncime pachet [mm] | 285 mm |
Aplicație | Other heating |
Aprobare | CE |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | 55 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Descrierea produselor | DEVItronic™ |
Description | DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP55 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garanție [An] | 2 |
Grupă de produse | Other Heating Products |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [m] | 0.03 m |
Lățime [mm] | 116 mm |
Lățime pachet [mm] | 125 mm |
Protecție UV | Da |
Putere de încălzire [W/m] | 40 W |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 110 V |
Tip | DEVItronic™ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vopsea colorată | Negru |
Warranty type | 2-year product warranty |
Înălțime [mm] | 250 mm |
Înălțime pachet [mm] | 40 mm |