Detalii produs

Greutate brută 19.012 Kilogram
Greutate netă 17.47 Kilogram
Volume 41.421 Liter
EAN 5702428198998

 

Agenți frigorifici R717
Aprobare EAC
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Combinat prin LLG 185 + LLG 335
Descrierea produselor Vizoare nivel lichid
Echipament Adaptor vizual
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
Grupă de produse Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 86 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 30 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Presiune maximă de lucru [bar] 25 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 363 psig
Product Name Description Vizor
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip LLG 590 F
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality