DC filter 540A 1025V Tr AF
181B5983
FLU-LDC-0540-6-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
FLU-LDC-0540-6-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).
Greutate brută | 435 kg |
Greutate netă | 375 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345543 |
Greutate brută | 435 kg |
Greutate netă | 375 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345543 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |