DC filter 340A 1200V Tr WF
181B5975
FLU-LDC-0340-6-0-CTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Liquid
cooling (WF).
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
FLU-LDC-0340-6-0-CTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Liquid
cooling (WF).
Greutate brută | 285 kg |
Greutate netă | 240 kg |
Volume | 0.48 m3 |
EAN | 5715253345444 |
Greutate brută | 285 kg |
Greutate netă | 240 kg |
Volume | 0.48 m3 |
EAN | 5715253345444 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |