Water mist nozzle

180Z1924

Debit [gpm]: 0.580, null: 2.18, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Detalii produs

Greutate brută 0.014 Kilogram
Greutate netă 0.011 Kilogram
Volume 0.076 Liter
EAN 5715162682692

 

Debit [gpm] 0.58 gal/min
Denumire tip Water mist nozzle
Descrierea produselor Nozzles
Description Water Mist Nozzles
Flow [gph] 34.3 gal/h
Flow [l/h] 130 L/h
Flow [l/min] 2.18 l/min
Grupă de produse Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Presiune de funcționare [barg] [Max] 130 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 1900 psig
Spray angle 60º
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Nozzle

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality