Coupling and Bell Housing

180Z0602

PAH 2-12,5, Dimensiune cadru motor: IEC 100/112, 0.63 in, 28 mm

Detalii produs

Greutate brută 2.142 Kilogram
Greutate netă 1.644 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5715162675441

 

Aplicație Industrial Water
Denumire tip Coupling and Bell Housing
Descrierea produselor Couplings and Bell Housings
Description Coupling kit IEC100/112,A. ø250/ø28
Dimensiune cadru motor IEC 100/112
For product PAH 2-12,5
Grupă de produse Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Coupling and Bell Housing

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality